Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2404 € - 15,4939 € | 93 Auf Lager |
Black
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,1243 € - 0,199 € | 8026 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4533 € - 1,1265 € | 11230 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
1,943 € - 2,948 € | 328 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7533 € - 1,7741 € | 70 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7321 € - 1,1088 € | 1036 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7741 € - 3,9622 € | 695 Auf Lager |
Black
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,2911 € - 1,9515 € | 270 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
10072417 | 1,2094 € - 1,8332 € | 218 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
0,397 € - 0,9343 € | 1447 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,3981 € - 3,2821 € | 4 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,7293 € - 1,1029 € | 800 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,132 € - 0,3222 € | 2303 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
2,5766 € - 3,5186 € | 36 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
0,8265 € - 1,2507 € | 266 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,0489 € - 1,5878 € | 656 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
0,8701 € - 2,0491 € | 4833 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,1703 € - 0,4198 € | 24844 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1422 € - 0,3163 € | 2 Auf Lager |
Black
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4111 € - 0,9728 € | 1947 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.