Menü Suche

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Auf Lager

Diese Kappen in schwerer Ausführung sind für Nennrohrgrößen geeignet und als kostengünstige, jedoch qualitativ hochwertige Ausführungen verfügbar. Sie sind aus schwarzem oder gelbem PE hergestellt. Die Innenrippen gewährleisten enge Passung und ermöglichen das Entweichen von Luftdruck. Die Kappen sind mit und ohne Lüftungsloch erhältlich.



Seriennummer: SR1389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material h d1 Kaufen
0,8263 € - 1,181 € 344 Auf Lager
Black
PE
0,4034 € - 0,9546 € 2007 Auf Lager
Gelb
PE
12087 0,7751 € - 1,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
PE
0,6895 € - 1,6162 € 11050 Auf Lager
Black
PE
1,5199 € - 1,889 € 61 Auf Lager
Gelb
PE
0,4366 € - 1,0301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
PE
0,9175 € - 2,153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
PE
0,1671 € - 0,412 € 24844 Auf Lager
Gelb
PE
0,1395 € - 0,3104 € 2 Auf Lager
Black
PE
0,847 € - 1,2071 € 1123 Auf Lager
Black
PE
  • von 2
Flexible Kappe 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE Gelb

12084

Preisbereich
0,4526 € - 0,1865 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 48.3 mm 28.0 mm LDPE Gelb

11238

Preisbereich
1,5698 € - 0,6411 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    48.3 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) PE Schwarz

86470

Preisbereich
15,205 € - 1,2173 €

Lagerbestände
393 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 38.0 mm 28.4 mm Gelb

10989

Preisbereich
1,0881 € - 0,7185 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 44.5 mm 26.6 mm Gelb

11236

Preisbereich
1,2274 € - 0,8111 €

Lagerbestände
266 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 82.5 mm 31.0 mm Gelb

11408

Preisbereich
3,453 € - 2,5286 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 31.8 mm 25.4 mm Gelb

10275

Preisbereich
0,9169 € - 0,3896 €

Lagerbestände
618 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 76.1 mm 31.0 mm Gelb

11198

Preisbereich
3,2209 € - 1,3721 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 35.0 mm 24.6 mm Gelb

11356

Preisbereich
1,0823 € - 0,7157 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 21.4 mm 17.2 mm Gelb

12081

Preisbereich
0,3162 € - 0,1296 €

Lagerbestände
2303 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 30.5 mm Schwarz LDPE

51086

Preisbereich
3,8883 € - 1,741 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 50.8 mm 24.3 mm Gelb

10146

Preisbereich
1,741 € - 0,7392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Gelb

11118

Preisbereich
1,1055 € - 0,4449 €

Lagerbestände
11230 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 70.0 mm 30.0 mm Gelb

11337

Preisbereich
2,893 € - 1,9068 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 19.0 mm 12.7 mm Gelb

12080

Preisbereich
0,1952 € - 0,1293 €

Lagerbestände
4026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 54.0 mm 28.4 mm Gelb

10834

Preisbereich
1,799 € - 1,1869 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 57.2 mm 25.4 mm Gelb

11217

Preisbereich
1,9151 € - 1,267 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 47.7 mm 28.4 mm Gelb

11360

Preisbereich
1,5582 € - 1,0294 €

Lagerbestände
1856 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Gelb

10195

Preisbereich
2,0109 € - 0,8539 €

Lagerbestände
5833 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 27.0 mm 25.4 mm Gelb

12085

Preisbereich
0,5136 € - 0,2224 €

Lagerbestände
16386 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 41.3 mm 26.6 mm Schwarz

51061

Preisbereich
1,181 € - 0,8263 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 33.4 mm 24.8 mm Gelb

10677

Preisbereich
0,9546 € - 0,4034 €

Lagerbestände
2007 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 42.9 mm 25.4 mm Gelb

12087

Preisbereich
1,1926 € - 0,7751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 48.3 mm 27.0 mm Schwarz

51200

Preisbereich
1,6162 € - 0,6895 €

Lagerbestände
11050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 63.5 mm 30.4 mm Gelb

10648

Preisbereich
1,889 € - 1,5199 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 34.1 mm 22.8 mm Gelb

12086

Preisbereich
1,0301 € - 0,4366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 60.3 mm 26.6 mm Schwarz

51109

Preisbereich
2,153 € - 0,9175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 22.2 mm 17.7 mm Gelb

12082

Preisbereich
0,412 € - 0,1671 €

Lagerbestände
24844 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 27.0 mm 25.4 mm Schwarz

50248

Preisbereich
0,3104 € - 0,1395 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrschutzkappen - schwere Ausführung 42.9 mm 25.4 mm Schwarz

60606

Preisbereich
1,2071 € - 0,847 €

Lagerbestände
1123 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PE
  • Zolltarifnummer
    3923509000