Menü Suche

Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301050

Alte Essentra-Artikelnummer:

550373

120 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 2,5754 €
200 - 999 1,2996 €
1000 - 1999 1,17 €
2000 + 0,9743 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

51,51 €

20 x 2,5754 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material PA
Oberfläche Matt
Farbe Black
Kopfform Viereckig
Typ Female Part (with Nut)
Gewindegröße M10
D 25.0 mm
H 42.0 mm
WT 1.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns