Menü Suche

Rollenbolzen 38.0 mm 32,0 mm; 40,0 mm – mit Abdeckung Stahl

Rastbolzen zur Rollenbefestigung, für Rollen mit Abdeckung. Hergestellt aus schwarzem Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10299616

Alte Essentra-Artikelnummer:

500320

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,2425 €
1500 - 2999 0,2296 €
3000 + 0,2066 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

36,38 €

150 x 0,2425 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Montagetyp Rastbolzen-Schaft
Zur Verwendung mit 32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
Farbe Natural
Zolltarifnummer 7326909890
Hauptmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns