Menü Suche

Rollenbefestigungen

Auf Lager

Eine Auswahl an Rollenbefestigungen, darunter Befestigungsplatten, Metall- oder Kunststoffsockel, Rastbolzen und Gewindebolzen. Kompatibel mit Laufrollen zur Blindlochmontage. Wählen Sie gemäß der gewünschten Montagemethode und der Größe der Montagebohrungen der Rolle. Eine Auswahl von Materialoptionen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Zur Verwendung mit Montagetyp Kaufen
0,1799 € - 0,2091 € 3448 Auf Lager
Stahl
40,0 mm – ohne Abdeckung
Gewindebolzen
7,9487 € - 8,3217 € 118 Auf Lager
Stahl
Laufrollen mit Blindlochmontage
Befestigungsplatten für Rollen
0,3115 € - 0,3641 € 18116 Auf Lager
Stahl
32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
Befestigungsplatten für Rollen
3,462 € - 3,462 € 3776 Auf Lager
Stahl
40,0 mm – ohne Abdeckung
Befestigungsplatten für Rollen
  • von 2
Rollenbolzen M8x15 Stahl Natur

10299630

Preisbereich
0,2091 € - 0,1799 €

Lagerbestände
3448 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Gewindebolzen
  • Zur Verwendung mit
    40,0 mm – ohne Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 65.0 mm 65.0 mm Stahl

10193501

Preisbereich
8,3217 € - 7,9487 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    Laufrollen mit Blindlochmontage
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Rollenplatte 35.0 mm 35.0 mm Stahl

10203750

Preisbereich
0,3641 € - 0,3115 €

Lagerbestände
18116 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    32 mm, 40 mm – mit Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
Befestigungsplatten für Rollen 35.0 mm (L) 35.0 mm (W) Stahl

10203934

Preisbereich
3,462 € - 3,462 €

Lagerbestände
3776 Auf Lager
Merkmale
  • Montagetyp
    Befestigungsplatten für Rollen
  • Zur Verwendung mit
    40,0 mm – ohne Abdeckung
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    9403991090
  • Hauptmaterial
    Stahl