Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Zahnradart | Farbe | Material | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Drehmoment | Spindle Height | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6704 € - 7,2128 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||||
0,8519 € - 0,8519 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | 130 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
2,2522 € - 3,6202 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
|
|
|
||||
4,3542 € - 6,983 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Weiß
|
POM
|
|
|
|
||||
2,5408 € - 15,8724 € | 126 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||||
551370 | 8,0143 € - 15,8724 € | 297 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
|||
8,0143 € - 15,8724 € | 185 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
3,2748 € - 3,2748 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||||
3,1949 € - 3,1949 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | 84 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||||
4,6704 € - 7,2128 € | 4920 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||||
6,1212 € - 8,1663 € | 2107 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||||
2,2522 € - 3,6202 € | In Produktion |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
|
|
|
||||
8,0143 € - 15,8724 € | 196 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||||
8,0143 € - 15,8724 € | 116 Auf Lager |
Standard-Stirnrad
|
Black
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.