Menü Suche

Rotationsdämpfer

Auf Lager

Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.

Seriennummer: SR6271

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zahnradart Farbe Material Abstand zwischen Befestigungslöchern Drehmoment Spindelhöhe Kaufen
6,2375 € - 8,3214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
7.5 N
4,7591 € - 7,3499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Weiß
POM; PA
19.0 mm
0.45 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Weiß
POM; PA
19.0 mm
2.2 N
8,1665 € - 16,174 € 217 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
3.0 N
8,1665 € - 16,174 € 297 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz; Grau
POM
32.0 mm
11.0 N
8,1665 € - 16,174 € 322 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
5.5 N
3,337 € - 12,4779 € 2000 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
PC;Acetal
19.0 mm
20.0 N
3,2556 € - 3,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
PC;Acetal
19.0 mm
30.0 N
10403693 8,1665 € - 16,174 € 297 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
4.0 N
8,1665 € - 16,174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
15.0 N
3,337 € - 3,337 € 1000 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
PC;Acetal
19.0 mm
100.0 N
3,2556 € - 3,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
PC;Acetal
19.0 mm
30.0 N
6,2375 € - 8,3214 € 20 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
11.0 N
2,2391 € - 3,599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
10403631 8,1665 € - 16,174 € 298 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
4.0 N
4,7591 € - 7,3499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
19.7 mm
0.6 N
4,7591 € - 7,3499 € 4850 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
22.5 mm
0.25 N
6,2375 € - 8,3214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
4.0 N
6,2375 € - 8,3214 € 1592 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Black
POM
32.0 mm
15.0 N
  • von 8
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Preisbereich
8,3214 € - 6,2375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.45 N 19.0 mm POM; PA

10328675

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    14.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    14.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.7 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.3 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Black
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 20.0 N 15.0 mm PC;Acetal

10317259

Preisbereich
12,4779 € - 3,337 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    125 °C
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 30.0 N 15.0 mm PC;Acetal

10429112

Preisbereich
3,2556 € - 3,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    125 °C
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Black
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Black
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 100.0 N 15.0 mm PC;Acetal

10317242

Preisbereich
3,337 € - 3,337 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    125 °C
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 30.0 N 15.0 mm PC;Acetal

10429129

Preisbereich
3,2556 € - 3,2556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    125 °C
  • Gesamthöhe
    5.9 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Preisbereich
8,3214 € - 6,2375 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Preisbereich
3,599 € - 2,2391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Black
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    9.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Black
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Preisbereich
16,174 € - 8,1665 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpuslänge
    16.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.7 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Preisbereich
7,3499 € - 4,7591 €

Lagerbestände
4850 Auf Lager
Merkmale
  • Korpuslänge
    22.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    22.5 mm
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Preisbereich
8,3214 € - 6,2375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Preisbereich
8,3214 € - 6,2375 €

Lagerbestände
1592 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    32.0 mm
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm