Menü Suche

Konische Abschlusskappe 42.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

Die runden Abschlusskappen, konisch, werden über die Enden von Rohren, Stühlen, Tischen und Möbeln geschoben, um diese vor Abnutzung durch den Kontakt mit dem Boden zu schützen. Sie bieten einen sicheren Halt und verhindern Schäden an Böden oder Oberflächen. Schwarz, hergestellt aus PVC.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10323625

Alte Essentra-Artikelnummer:

009042069907

361 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,5344 €
250 - 999 1,1151 €
1000 + 0,8687 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

63,36 €

25 x 2,5344 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 42.0 mm
h 27.0 mm
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Farbe Black
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns