Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.



Seriennummer: SR1520, SRF0071, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit H d h Kaufen
1,1482 € - 3,4544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
39.0 mm
0,3164 € - 0,8298 € 45494 Auf Lager
28.0 mm
32.0 mm
0,033 € - 0,0867 € 10571 Auf Lager
6.0 mm
11.0 mm
0,0677 € - 0,1421 € 42354 Auf Lager
12.0 mm
17.0 mm
0,5789 € - 1,5205 € 6858 Auf Lager
35.0 mm
40.0 mm
0,1315 € - 0,2762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
20.0 mm
0,0834 € - 0,1752 € 75270 Auf Lager
12.0 mm
17.0 mm
0,0895 € - 0,2344 € 4711 Auf Lager
14.0 mm
18.0 mm
0,1387 € - 0,3395 € 2383 Auf Lager
20.0 mm
24.0 mm
1251362 0,0403 € - 0,1053 € 4529 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
0,1233 € - 0,3162 € 4152 Auf Lager
18.0 mm
22.0 mm
0,0258 € - 0,0681 € 14497 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
0,4919 € - 1,033 € 23013 Auf Lager
32.0 mm
39.0 mm
0,0624 € - 0,1311 € 12648 Auf Lager
10.0 mm
14.0 mm
0,0272 € - 0,0571 € 16341 Auf Lager
4.0 mm
9.0 mm
0,483 € - 0,8353 € 1131 Auf Lager
30.0 mm
34.0 mm
0,1603 € - 0,3888 € 2429 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
0,2343 € - 0,5136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
30.0 mm
0,5808 € - 0,8806 € 117 Auf Lager
32.0 mm
39.0 mm
0,4305 € - 0,6475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
32.0 mm
  • von 5
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Weiß

552007511307

Preisbereich
3,4544 € - 1,1482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 28.0 mm PVC Weiß

1251378

Preisbereich
0,8298 € - 0,3164 €

Lagerbestände
45494 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 6.0 mm PVC Schwarz

1251354

Preisbereich
0,0867 € - 0,033 €

Lagerbestände
10571 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 12.0 mm PVC Schwarz

1251364

Preisbereich
0,1421 € - 0,0677 €

Lagerbestände
42354 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 35.0 mm PVC Schwarz

1251372

Preisbereich
1,5205 € - 0,5789 €

Lagerbestände
6858 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 16.0 mm PVC Schwarz

1284230

Preisbereich
0,2762 € - 0,1315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 12.0 mm PVC Weiß

1251365

Preisbereich
0,1752 € - 0,0834 €

Lagerbestände
75270 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 14.0 mm PVC Weiß

1251361

Preisbereich
0,2344 € - 0,0895 €

Lagerbestände
4711 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 20.0 mm PVC Schwarz

1251352

Preisbereich
0,3395 € - 0,1387 €

Lagerbestände
2383 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 8.0 mm PVC Schwarz

1251362

Preisbereich
0,1053 € - 0,0403 €

Lagerbestände
4529 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 18.0 mm PVC Schwarz

1251370

Preisbereich
0,3162 € - 0,1233 €

Lagerbestände
4152 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 5.0 mm PVC Schwarz

1251379

Preisbereich
0,0681 € - 0,0258 €

Lagerbestände
14497 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 32.0 mm PVC Weiß

1251369

Preisbereich
1,033 € - 0,4919 €

Lagerbestände
23013 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 10.0 mm PVC Schwarz

1251356

Preisbereich
0,1311 € - 0,0624 €

Lagerbestände
12648 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 4.0 mm PVC Schwarz

1251366

Preisbereich
0,0571 € - 0,0272 €

Lagerbestände
16341 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 30.0 mm PVC Schwarz

1251374

Preisbereich
0,8353 € - 0,483 €

Lagerbestände
1131 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 22.0 mm PVC Schwarz

1251350

Preisbereich
0,3888 € - 0,1603 €

Lagerbestände
2429 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 25.0 mm PVC Schwarz

1251358

Preisbereich
0,5136 € - 0,2343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 32.0 mm PVC Schwarz

1251368

Preisbereich
0,8806 € - 0,5808 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 28.0 mm PVC Schwarz

1251376

Preisbereich
0,6475 € - 0,4305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790