Konische runde Abschlusskappen, manchmal auch als Endabdeckkappen bezeichnet, bieten Schutz für Rohre, Stangen und gelegentlich Gewinde. Die Abschlusskappen bieten Schutz für den Schaft oder das Rohr, um sicherzustellen, dass es beim Auftreffen auf harte Oberflächen nicht zu Rissen kommt, und sie bieten Bodenschutz und Halt für Gehhilfen. Das konisch zulaufende Profil ist in PVC erhältlich und ermöglicht eine größere Stabilität in der Anwendung. Die Abschlusskappen sind auch in Schwarz, Weiß oder naturfarben erhältlich, um der Ästhetik ihrer Anwendung gerecht zu werden.
Seriennummer: SR1520, SRF0071, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1284231 | 2,2522 € - 4,7298 € | 4495 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,0403 € - 0,1053 € | 28496 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2791 € - 0,5861 € | 9225 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0603 € - 0,0847 € | 872 Auf Lager |
|
|
|
||
0,6328 € - 1,2408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8732 € - 2,5424 € | 191 Auf Lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4232 € - 3,1089 € | 59 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,0808 € - 1,0808 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,1395 € - 0,3413 € | 1835 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,4463 € | 355 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,257 € - 0,5651 € | 3708 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3426 € - 0,7572 € | 5256 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4642 € - 0,9092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6162 € - 2,4042 € | 515 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9976 € - 3,0122 € | 4960 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
1,075 € - 4,1867 € | 110 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1827 € - 0,1827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0217 € - 0,0571 € | 28000 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4767 € - 1,1258 € | 16600 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,033 € - 0,0867 € | 16784 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.