Menü Suche

Runde Abschlusskappe 14.0 mm LDPE Schwarz

Die runden Abschlusskappen, Standard, werden über die Enden von Rohren, Stühlen, Tischen und Möbeln geschoben, um diese vor Abnutzung durch den Kontakt mit dem Boden zu schützen. Sie bieten einen sicheren Halt und verhindern Schäden an Böden oder Oberflächen. Schwarz, hergestellt aus LDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10116517

Alte Essentra-Artikelnummer:

009014022003

10800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,283 €
500 - 999 0,2013 €
1000 + 0,1548 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

28,30 €

100 x 0,283 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 14.0 mm
H 18.0 mm
h 14.5 mm
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Black
Typ 4
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns