Menü Suche

Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Weiß

Die runden Abschlusskappen, Standard, werden über die Enden von Rohren, Stühlen, Tischen und Möbeln geschoben, um diese vor Abnutzung durch den Kontakt mit dem Boden zu schützen. Sie bieten einen sicheren Halt und verhindern Schäden an Böden oder Oberflächen. Weiß, hergestellt aus LDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10588352

Alte Essentra-Artikelnummer:

460860

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2000 + 0,1305 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 2000

Gesamtpreis:

261,00 €

2000 x 0,1305 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 26.0 mm
H 25.0 mm
h 19.0 mm
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Weiß
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns