Runde Gewindeeinsätze sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Vollmetall-Gewindeeinsätze sind ideal für Anwendungen mit höheren Belastungen und bestehen aus einer Aluminium-Gusslegierung. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen.
Seriennummer: SR5438, SR1571
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Farbe | Schraubengröße | h | Material | D | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,44 € - 0,9416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4802 € - 1,0277 € | 5708 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4655 € - 1,2786 € | 3108 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,8183 € - 1,7511 € | 4758 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
0,7217 € - 1,5444 € | 535 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
0,8582 € - 1,2243 € | 604 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
10,2527 € - 10,9967 € | 23 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
12,1596 € - 25,5473 € | 161 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,1998 € - 0,4277 € | 68065 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,2884 € - 0,6172 € | 3288 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4078 € - 0,8727 € | 9832 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,4883 € - 1,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,5205 € - 1,1138 € | 12590 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,6238 € - 1,3348 € | 9518 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Black
|
|
|
HDPE
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
13,2097 € - 13,4607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
21,4589 € - 45,0921 € | 48 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
0,5661 € - 1,2114 € | 893 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
1,049 € - 2,2449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
1,1832 € - 2,5319 € | 334 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
10248393 | 2,0659 € - 4,4209 € | 570 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Black
|
|
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.