Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Runde Gewindeeinsätze sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Vollmetall-Gewindeeinsätze sind ideal für Anwendungen mit höheren Belastungen und bestehen aus einer Aluminium-Gusslegierung. Einsätze mit Metallgewinde sind eine weitere Einsatzoption für starke Beanspruchung. Sie sind ideal zum Gebrauch mit verstellbaren Füßen, Gelenkeinsätzen und Rollen. Die Ausführungen mit M8 oder M10 Stahlgewinde sorgen für gute Befestigung. Das Metallgewinde ermöglicht eine reibungslose, wiederholbare Justierung und die zweiteiligen Formen lassen sich ordentlich zusammenfügen und in die Rohre einsetzen.



Seriennummer: SR5438, SR1571

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Material D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,746 € - 1,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
HDPE
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5084 € - 1,088 € 1854 Auf Lager
20.0 mm
Grau
HDPE
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2146 € - 0,4593 € 1392 Auf Lager
20.0 mm
Grau
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3877 € - 0,8296 € 4330 Auf Lager
20.0 mm
Grau
HDPE
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5862 € - 1,2545 € 2072 Auf Lager
20.0 mm
Grau
HDPE
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5728 € - 1,2258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
HDPE
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4214 € - 0,9373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
Black
HDPE
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
0,232 € - 0,4966 € 3531 Auf Lager
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3125 € - 0,6688 € 9 Auf Lager
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,44 € - 0,9416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4802 € - 1,0277 € 5708 Auf Lager
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4655 € - 1,2786 € 3108 Auf Lager
20.0 mm
Black
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8183 € - 1,7511 € 4758 Auf Lager
35.0 mm
Black
PA
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,7217 € - 1,5444 € 535 Auf Lager
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,8582 € - 1,2243 € 604 Auf Lager
32.0 mm
Black
PA
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10,2527 € - 10,9967 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,1596 € - 25,5473 € 161 Auf Lager
42.0 mm
Black
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,2097 € - 13,4607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Black
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,4589 € - 45,0921 € 48 Auf Lager
35.0 mm
Black
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
21,4589 € - 21,8667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
Black
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 25.0 mm HDPE Schwarz

10164112

Preisbereich
1,5964 € - 0,746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metal Einsatz mit Gewinde M8 Rund 1.5 mm HDPE Grau

10303795

Preisbereich
1,088 € - 0,5084 €

Lagerbestände
1854 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
Metal Einsatz mit Gewinde M6 Rund 1.5 mm HDPE Grau

10303856

Preisbereich
0,4593 € - 0,2146 €

Lagerbestände
1392 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
Metal Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.5 mm HDPE Grau

10303917

Preisbereich
0,8296 € - 0,3877 €

Lagerbestände
4330 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
Metal Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.5 mm HDPE Grau

10303979

Preisbereich
1,2545 € - 0,5862 €

Lagerbestände
2072 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
Metal Einsatz mit Gewinde M8 Rund 1.5 mm HDPE Grau

10304068

Preisbereich
1,2258 € - 0,5728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Grau
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10396513

Preisbereich
0,9373 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
Metall Einsatz mit Gewinde M6 Rund 25.0 mm 1-1.5 Schwarz

10285930

Preisbereich
0,4966 € - 0,232 €

Lagerbestände
3531 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Rund 32.0 mm 1-1.5 Schwarz

10285978

Preisbereich
0,6688 € - 0,3125 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M8 Rund 38.0 mm 1-1.5 Schwarz

10286012

Preisbereich
0,9416 € - 0,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M10 Rund 40.0 mm 1-1.5 Schwarz

10286050

Preisbereich
1,0277 € - 0,4802 €

Lagerbestände
5708 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Metall Einsatz mit Gewinde M12 Rund 50.0 mm 1-1.5 Schwarz

10286098

Preisbereich
1,2786 € - 0,4655 €

Lagerbestände
3108 Auf Lager
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 35.0 mm PA Schwarz

10248294

Preisbereich
1,7511 € - 0,8183 €

Lagerbestände
4758 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 30.0 mm PA Schwarz

10248331

Preisbereich
1,5444 € - 0,7217 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 32.0 mm PA Schwarz

10248379

Preisbereich
1,2243 € - 0,8582 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M16 Rund 1.0 mm PA Schwarz

10274293

Preisbereich
10,9967 € - 10,2527 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 mm | 0.039 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M12 Rund 1.5 mm PA Schwarz

10274330

Preisbereich
25,5473 € - 12,1596 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M20 Rund 1.5 mm PA Schwarz

10274378

Preisbereich
13,4607 € - 13,2097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 1.0 mm PA Schwarz

10274415

Preisbereich
45,0921 € - 21,4589 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 mm | 0.039 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
Einsatz mit Gewinde M16 Rund 1.5 mm PA Schwarz

10274446

Preisbereich
21,8667 € - 21,4589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black