Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

In Produktion

Runde Gewindeeinsätze sind als Einsätze zur Schnellmontage an Rohrenden und zur Rohrverbindung erhältlich. Sie sind mit einem Gewinde versehen, um eine sichere Schraubbefestigung zu gewährleisten. Diese Gewindeeinsätze bieten stabile und sichere Montagepunkte für eine Reihe verschiedener Möbel- und Ausrüstungskomponenten.

Sie werden häufig in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche eingesetzt.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Stahl, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Farbe: Schwarz, Natur, Grau




Seriennummer: SR1570, SR1430, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,3205 € - 0,6732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
HDPE
0,467 € - 0,9807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Black
HDPE
0,4698 € - 1,0301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
HDPE
0,3634 € - 0,7631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
HDPE
0,8497 € - 1,7845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
Stahl
1,5497 € - 2,751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Black
PA
4,3403 € - 7,4882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
Aluminium
0,601 € - 1,2622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
Stahl
0,742 € - 1,5582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
Stahl
0,8428 € - 1,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Black
Stahl
0,7005 € - 1,4711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natural
Stahl
0,9617 € - 2,0196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
Stahl
0,4366 € - 0,9169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
HDPE
0,8511 € - 1,7874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
HDPE
0,7019 € - 1,474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Black
PP
0,9727 € - 2,7218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natural
Stahl
0,2421 € - 0,7776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
PA
0,6093 € - 0,7254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
PA
4,9605 € - 9,9529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
Stahl
0,6452 € - 1,3551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
Stahl
  • von 4
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,6732 € - 0,3205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286562

Preisbereich
0,9807 € - 0,467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0301 € - 0,4698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7631 € - 0,3634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10304754

Preisbereich
1,7845 € - 0,8497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 38.0 mm PA Schwarz

10252864

Preisbereich
2,751 € - 1,5497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 32.0 mm Aluminium Natur

10163917

Preisbereich
7,4882 € - 4,3403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,2622 € - 0,601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291689

Preisbereich
1,5582 € - 0,742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,77 € - 0,8428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291764

Preisbereich
1,4711 € - 0,7005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291801

Preisbereich
2,0196 € - 0,9617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286555

Preisbereich
0,9169 € - 0,4366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm HDPE Schwarz

10286487

Preisbereich
1,7874 € - 0,8511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PP Schwarz

10286593

Preisbereich
1,474 € - 0,7019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PP
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleiter mit Federeinsatz M8 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10304747

Preisbereich
2,7218 € - 0,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

10241721

Preisbereich
0,7776 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 16.0 mm PA Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7254 € - 0,6093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 28.5 mm Stahl Natur

10164037

Preisbereich
9,9529 € - 4,9605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,3551 € - 0,6452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7318190090