Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Kompatible Gewindegrößen (alle) Innengewindelänge A Abstandhalterlänge Kaufen
0,7465 € - 1,0787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,9312 € - 0,9696 € 98 Auf Lager
Female/Female
0,8661 € - 0,9028 € 60 Auf Lager
Female/Female
0,8661 € - 0,9028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,4773 € - 0,7758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,0987 € - 0,1097 € 200 Auf Lager
Female/Female
0,7742 € - 1,2207 € 1300 Auf Lager
Female/Female
0,0919 € - 0,1021 € 4700 Auf Lager
Female/Female
0,5533 € - 0,8997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,8617 € - 1,3545 € 11071 Auf Lager
Female/Female
1,0534 € - 1,5198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,1248 € - 0,1387 € 7498 Auf Lager
Female/Female
0,5533 € - 0,8997 € 5869 Auf Lager
Female/Female
1,7284 € - 1,7284 € 200 Auf Lager
Female/Female
0,0952 € - 0,1058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,1444 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Female/Female
0,5068 € - 0,8251 € 908 Auf Lager
Female/Female
0,0763 € - 0,0848 € 9800 Auf Lager
Female/Female
0,105 € - 0,1167 € 4665 Auf Lager
Female/Female
0,7122 € - 1,0293 € 91 Auf Lager
Female/Female
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175941

Preisbereich
1,0787 € - 0,7465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175873

Preisbereich
0,9696 € - 0,9312 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175828

Preisbereich
0,9028 € - 0,8661 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175859

Preisbereich
0,9028 € - 0,8661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Preisbereich
0,7758 € - 0,4773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1097 € - 0,0987 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Preisbereich
1,2207 € - 0,7742 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Preisbereich
0,1021 € - 0,0919 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Preisbereich
0,8997 € - 0,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen + 30 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Preisbereich
1,3545 € - 0,8617 €

Lagerbestände
11071 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen + 30 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10176733

Preisbereich
1,5198 € - 1,0534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1387 € - 0,1248 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Preisbereich
0,8997 € - 0,5533 €

Lagerbestände
5869 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 50.0 mm

10176993

Preisbereich
1,7284 € - 1,7284 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Preisbereich
0,1058 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Preisbereich
0,1605 € - 0,1444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen + 30 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8251 € - 0,5068 €

Lagerbestände
908 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M3
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Preisbereich
0,0848 € - 0,0763 €

Lagerbestände
9800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Preisbereich
0,1167 € - 0,105 €

Lagerbestände
4665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6 + 25 % Glasfaser
  • Ausführung
    Female/Female
  • Gewindegröße
    M4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10176009

Preisbereich
1,0293 € - 0,7122 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Ausführung
    Female/Female