Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2625 € | 562 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,2482 € | 2250 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8757 € - 0,973 € | 1081 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,746 € - 1,1377 € | 45 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1176 € - 0,1307 € | 1454 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,24 € - 0,24 € | 39506 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1865 € | 1886 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,2052 € | 331 Auf Lager |
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2381 € | 456 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,2123 € | 7544 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9613 € - 1,0682 € | 596 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8757 € - 0,973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3688 € - 0,4097 € | 351 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,759 € - 1,1564 € | 54 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 1,2884 € | 100 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,759 € - 1,4921 € | 2650 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7346 € - 1,1191 € | 786 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,924 € - 1,0266 € | 289 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2539 € | 1555 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.