Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,34 € - 0,7502 € 300 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
4.5 mm
0,1274 € - 0,1492 € 2287 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,4347 € - 0,4347 € 35476 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2352 € - 0,2754 € 2198 Auf Lager
20.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,4046 € - 0,4046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
8.0 mm
16.0 mm
0,0782 € - 1,0123 € 4200 Auf Lager
8.2 mm
16.0 mm
21.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1477 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
0,2981 € - 0,3219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,2482 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
3.6 mm
11.1 mm
0,1477 € - 0,1693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.7 mm
4.2 mm
3.2 mm
0,1563 € - 0,1793 € 332 Auf Lager
2.2 mm
3.6 mm
4.8 mm
0,2094 € - 0,2395 € 1000 Auf Lager
2.2 mm
3.6 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,34 € - 0,34 € 30648 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
0,039 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,106 € - 0,1477 € 29908 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1535 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
  • von 45
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 4.5 mm PA

10187326

Preisbereich
0,7502 € - 0,34 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079973

Preisbereich
0,1492 € - 0,1274 €

Lagerbestände
2287 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10080382

Preisbereich
0,4347 € - 0,4347 €

Lagerbestände
35476 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 20.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10079942

Preisbereich
0,2754 € - 0,2352 €

Lagerbestände
2198 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    39.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10080368

Preisbereich
0,4046 € - 0,4046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

10187333

Preisbereich
1,0123 € - 0,0782 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169469


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Preisbereich
0,1693 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Abstandhalter ohne Gewinde 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10427101

Preisbereich
0,3219 € - 0,2981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

10169513


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6

10169544

Preisbereich
0,284 € - 0,2482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.7 mm 4.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169575

Preisbereich
0,1693 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    4.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6

10169506

Preisbereich
0,1793 € - 0,1563 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.2 mm 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6

10169537

Preisbereich
0,2395 € - 0,2094 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169476


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.7 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184295

Preisbereich
0,34 € - 0,34 €

Lagerbestände
30648 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10319673

Preisbereich
0,039 € - 0,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Preisbereich
0,1477 € - 0,106 €

Lagerbestände
29908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.3 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169964


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170014

Preisbereich
0,1764 € - 0,1535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6