Menü Suche

Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

Dies ist ein rundes, naturfarbenes, gewindeloses Distanzstück aus Polyoxymethylen (POM) oder Acetal. Dieses Produkt bietet physische Abstände zwischen Komponenten sowie eine thermische und elektrische Isolierung. POM bietet eine verbesserte Wärmebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als andere Kunststoffmaterialien und ist nach UL94-V0 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10042878

Alte Essentra-Artikelnummer:

005159659905

29000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,097 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

97,00 €

1000 x 0,097 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Black
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns