Menü Suche

Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

Dieses graue runde gewindelose Distanzstück aus PVC (Polyvinylchlorid) kommt bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Nach UL94 HB klassifiziert.
Artikelnr:

SS8-12

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0844 €
5000 - 9999 0,0776 €
10000 - 19999 0,0735 €
20000 - 29999 0,0693 €
30000 + 0,0613 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

42,20 €

500 x 0,0844 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Chloriertes Polyvinylchlorid
Farbe Grau
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns