Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0609 € - 0,0609 € 1800 Auf Lager
0,0418 € - 0,0576 € 38955 Auf Lager
0,0335 € - 0,0461 € 2000 Auf Lager
0,0613 € - 0,0844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1218 € - 0,1478 € 2983 Auf Lager
0,1795 € - 0,1795 € 2695 Auf Lager
0,0505 € - 0,0692 € 26602 Auf Lager
0,1109 € - 0,1109 € 1269 Auf Lager
0,1451 € - 0,1644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5886 € - 0,5886 € 20350 Auf Lager
0,1464 € - 0,1671 € 1000 Auf Lager
0,1326 € - 0,1326 € 1084 Auf Lager
0,2404 € - 0,2749 € 1953 Auf Lager
0,0753 € - 0,0973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1487 € - 0,1547 € 2430 Auf Lager
0,095 € - 0,101 € 3908 Auf Lager
0,2218 € - 0,2218 € 1000 Auf Lager
0,2259 € - 0,2259 € 2793 Auf Lager
0,1061 € - 0,1128 € 2000 Auf Lager
0,134 € - 0,134 € 1007 Auf Lager
  • von 6
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5

Preisbereich
0,0609 € - 0,0609 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS8-4

Preisbereich
0,0576 € - 0,0418 €

Lagerbestände
38955 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS8-3

Preisbereich
0,0461 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

SS8-12

Preisbereich
0,0844 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

SS10-8

Preisbereich
0,1478 € - 0,1218 €

Lagerbestände
2983 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

SS10-4.8MM

Preisbereich
0,1795 € - 0,1795 €

Lagerbestände
2695 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

SS10-2

Preisbereich
0,0692 € - 0,0505 €

Lagerbestände
26602 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

SS1/4-7.9MM

Preisbereich
0,1109 € - 0,1109 €

Lagerbestände
1269 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS1/4-4

Preisbereich
0,1644 € - 0,1451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

SS1/4-12

Preisbereich
0,5886 € - 0,5886 €

Lagerbestände
20350 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

SS3/8-8

Preisbereich
0,1671 € - 0,1464 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 12.7 mm CPVC

SS3/8-4

Preisbereich
0,1326 € - 0,1326 €

Lagerbestände
1084 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

SS3/8-10

Preisbereich
0,2749 € - 0,2404 €

Lagerbestände
1953 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

SS8-SL35MM

Preisbereich
0,0973 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-80120-6

Preisbereich
0,1547 € - 0,1487 €

Lagerbestände
2430 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-80120-3.2MM

Preisbereich
0,101 € - 0,095 €

Lagerbestände
3908 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE80120-11.1MM

Preisbereich
0,2218 € - 0,2218 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

SSE-75120-6

Preisbereich
0,2259 € - 0,2259 €

Lagerbestände
2793 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

SSE-75120-3.2MM

Preisbereich
0,1128 € - 0,1061 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

SSE75120-11.1MM

Preisbereich
0,134 € - 0,134 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0