Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1002 € - 0,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1052 € - 0,1118 € 651 Auf Lager
0,2521 € - 0,2627 € 1000 Auf Lager
0,119 € - 0,1239 € 3162 Auf Lager
0,1355 € - 0,1355 € 1000 Auf Lager
0,062 € - 0,062 € 2021 Auf Lager
0,1442 € - 0,1442 € 2079 Auf Lager
0,1225 € - 0,1225 € 271 Auf Lager
0,2971 € - 0,2971 € 500 Auf Lager
0,195 € - 0,2027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1508 € - 0,1578 € 2000 Auf Lager
0,4534 € - 0,472 € 1385 Auf Lager
0,1748 € - 0,1748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1332 € - 0,1332 € 4219 Auf Lager
0,3172 € - 0,3296 € 354 Auf Lager
0,1459 € - 0,1459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1795 € - 0,1795 € 4000 Auf Lager
0,5199 € - 0,5416 € 500 Auf Lager
0,3744 € - 0,3744 € 11932 Auf Lager
1,2988 € - 1,2988 € 2000 Auf Lager
  • von 6
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

SSE-80120-4.8MM

Preisbereich
0,1066 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-80120-2

Preisbereich
0,1118 € - 0,1052 €

Lagerbestände
651 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-75120-8

Preisbereich
0,2627 € - 0,2521 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

SSE-75120-4.8MM

Preisbereich
0,1239 € - 0,119 €

Lagerbestände
3162 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

SSE-75120-2

Preisbereich
0,1355 € - 0,1355 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

SS6-11.1MM

Preisbereich
0,062 € - 0,062 €

Lagerbestände
2021 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

SSE-80120-5

Preisbereich
0,1442 € - 0,1442 €

Lagerbestände
2079 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-80120-3

Preisbereich
0,1225 € - 0,1225 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

SSE-80120-10

Preisbereich
0,2971 € - 0,2971 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

SSE-75120-5

Preisbereich
0,2027 € - 0,195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

SSE-75120-3

Preisbereich
0,1578 € - 0,1508 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

SSE-75120-10

Preisbereich
0,472 € - 0,4534 €

Lagerbestände
1385 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 25.4 mm PVC

SSE-80120-8

Preisbereich
0,1748 € - 0,1748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-80120-4

Preisbereich
0,1332 € - 0,1332 €

Lagerbestände
4219 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-80120-12

Preisbereich
0,3296 € - 0,3172 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

SSE-75120-7.9MM

Preisbereich
0,1459 € - 0,1459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

SSE-75120-4

Preisbereich
0,1795 € - 0,1795 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

SSE-75120-12

Preisbereich
0,5416 € - 0,5199 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS3/8-11.1MM

Preisbereich
0,3744 € - 0,3744 €

Lagerbestände
11932 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS1/4-11.1MM

Preisbereich
1,2988 € - 1,2988 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0