Menü Suche

Runde PVC-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.

Seriennummer: SR2788

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0505 € - 0,0692 € 6000 Auf Lager
0,0304 € - 0,0544 € 5536 Auf Lager
0,0298 € - 0,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0505 € - 0,0692 € 3700 Auf Lager
0,0304 € - 0,0544 € 2539 Auf Lager
0,0298 € - 0,0409 € 27934 Auf Lager
0,0505 € - 0,0692 € 2149 Auf Lager
0,1041 € - 0,1041 € 4041 Auf Lager
0,0304 € - 0,0544 € 119 Auf Lager
0,0222 € - 0,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,381 € - 0,4327 € 486 Auf Lager
0,0615 € - 0,0845 € 7814 Auf Lager
0,1041 € - 0,1041 € 3950 Auf Lager
0,0809 € - 0,0809 € 4467 Auf Lager
0,2141 € - 0,2432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3977 € - 0,3977 € 2822 Auf Lager
0,1315 € - 0,1602 € 11997 Auf Lager
0,1235 € - 0,1286 € 2960 Auf Lager
0,2929 € - 0,2929 € 477 Auf Lager
0,0442 € - 0,0609 € 624 Auf Lager
  • von 6
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS4-8

Preisbereich
0,0692 € - 0,0505 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM

Preisbereich
0,0544 € - 0,0304 €

Lagerbestände
5536 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS4-2

Preisbereich
0,0409 € - 0,0298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS6-8

Preisbereich
0,0692 € - 0,0505 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS6-4.8MM

Preisbereich
0,0544 € - 0,0304 €

Lagerbestände
2539 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS6-2

Preisbereich
0,0409 € - 0,0298 €

Lagerbestände
27934 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS8-8

Preisbereich
0,0692 € - 0,0505 €

Lagerbestände
2149 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5L

Preisbereich
0,1041 € - 0,1041 €

Lagerbestände
4041 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MM

Preisbereich
0,0544 € - 0,0304 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MM

Preisbereich
0,0243 € - 0,0222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

SS8-12L

Preisbereich
0,4327 € - 0,381 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

SS8-10

Preisbereich
0,0845 € - 0,0615 €

Lagerbestände
7814 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS10-5

Preisbereich
0,1041 € - 0,1041 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

SS10-3

Preisbereich
0,0809 € - 0,0809 €

Lagerbestände
4467 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

SS1/4-8

Preisbereich
0,2432 € - 0,2141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS1/4-4.8MM

Preisbereich
0,3977 € - 0,3977 €

Lagerbestände
2822 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

SS1/4-2

Preisbereich
0,1602 € - 0,1315 €

Lagerbestände
11997 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS3/8-4.8MM

Preisbereich
0,1286 € - 0,1235 €

Lagerbestände
2960 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

SS3/8-12

Preisbereich
0,2929 € - 0,2929 €

Lagerbestände
477 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Distanzstück 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS6-5

Preisbereich
0,0609 € - 0,0442 €

Lagerbestände
624 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Chloriertes Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Grau
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0