Menü Suche

Runde Riemenscheiben

Auf Lager

Starkes, robustes Material, geeignet für flexible Verbindungen zwischen Elementen und zahlreichen anderen technischen Produkten. Geeignet zum Aufhängen von Klemmen, Lagern, Getrieberädern usw.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Bandbreite Radbreite Kaufen
0,6871 € - 1,3094 € 5657 Auf Lager
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
0,8054 € - 1,5347 € 9983 Auf Lager
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,0194 € - 2,4781 € 4288 Auf Lager
40.0 mm
6.1 mm
11.0 mm
1,308 € - 3,1821 € 38 Auf Lager
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
Runde Riemenscheibe 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Preisbereich
1,3094 € - 0,6871 €

Lagerbestände
5657 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    20.0 mm
  • Radbreite
    7.5 mm
  • Bandbreite
    3.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Natural
Runde Riemenscheibe 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Preisbereich
1,5347 € - 0,8054 €

Lagerbestände
9983 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    30.0 mm
  • Radbreite
    9.0 mm
  • Bandbreite
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Natural
Runde Riemenscheibe 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Preisbereich
2,4781 € - 1,0194 €

Lagerbestände
4288 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    11.0 mm
  • Bandbreite
    6.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Natural
Runde Riemenscheibe 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Preisbereich
3,1821 € - 1,308 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    15.0 mm
  • Bandbreite
    7.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Natural