Menü Suche

Runder Rohreinsatz 52.0 mm Schwarz PE-LD

Diese runden Mehrzweck-Rohreinsätze sitzen fest in runden Rohren, Stangen oder Pfosten, verhindern Kontaminierung und gewährleisten Sicherheit für die Anwendung. Sie sind schwarz und aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) gefertigt. Sie können leicht per Hand oder mit einem Holzhammer angebracht werden und sorgen für einen schnellen Montageprozess.
Artikelnr:

20574208

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 650

Bestelleinheit: VPE 650

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatible Wandstärke 1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Farbe Black
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns