Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit T2 H h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen T1 Kaufen
0,103 € - 0,1603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0209 € - 0,0325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
0,0214 € - 0,0333 € 18992 Auf Lager
1.0 mm
11.0 mm
5.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0947 € - 0,1473 € 3927 Auf Lager
1.2 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
3.6 mm
0,1228 € - 0,191 € 1600 Auf Lager
1.2 mm
14.5 mm
5.0 mm
57.2 mm
2.7 mm
0,019 € - 0,0296 € 87500 Auf Lager
1.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0281 € - 0,0437 € 15950 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
2.5 mm
0,9667 € - 1,5037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
110.0 mm
5.0 mm
1,1758 € - 1,3064 € 139 Auf Lager
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
140.0 mm
6.0 mm
1,4514 € - 1,6127 € 99 Auf Lager
2.5 mm
34.0 mm
6.0 mm
168.3 mm
7.0 mm
2,409 € - 2,6767 € 60 Auf Lager
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
177.8 mm
6.5 mm
1,4027 € - 1,5585 € 120 Auf Lager
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
160.0 mm
7.0 mm
0,2189 € - 0,3405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
3.5 mm
0,2943 € - 0,4579 € 356 Auf Lager
1.5 mm
21.0 mm
4.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
0,9627 € - 1,4976 € 227 Auf Lager
2.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
4.5 mm
0,9806 € - 1,5254 € 199 Auf Lager
2.0 mm
28.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
4.5 mm
1,0294 € - 1,1438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
33.0 mm
6.0 mm
127.0 mm
4.0 mm
1,2243 € - 1,3603 € 116 Auf Lager
2.0 mm
34.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.5 mm
1,0782 € - 1,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
33.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
7.0 mm
  • von 4
Runder Rohreinsatz 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20574178

Preisbereich
0,1603 € - 0,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20573904

Preisbereich
0,0325 € - 0,0209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20573911

Preisbereich
0,0333 € - 0,0214 €

Lagerbestände
18992 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20573980

Preisbereich
0,0502 € - 0,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 48.0 mm 1.2 mm 3.6 mm Schwarz LDPE

20574154

Preisbereich
0,1473 € - 0,0947 €

Lagerbestände
3927 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    48.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.6 mm
  • T2
    1.2 mm
Runder Rohreinsatz 57.2 mm 1.2 mm 2.7 mm Schwarz LDPE

20574222

Preisbereich
0,191 € - 0,1228 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    57.2 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Runder Rohreinsatz 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20573874

Preisbereich
0,0296 € - 0,019 €

Lagerbestände
87500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20573935

Preisbereich
0,0437 € - 0,0281 €

Lagerbestände
15950 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Runder Rohreinsatz 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Schwarz LDPE

20574437

Preisbereich
1,5037 € - 0,9667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    110.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 140.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Schwarz LDPE

20574482

Preisbereich
1,3064 € - 1,1758 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Schwarz LDPE

20574512

Preisbereich
1,6127 € - 1,4514 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 177.8 mm 2.0 mm 6.5 mm Schwarz LDPE

20574529

Preisbereich
2,6767 € - 2,409 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    177.8 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 160.0 mm 2.0 mm 7.0 mm Schwarz LDPE

20574505

Preisbereich
1,5585 € - 1,4027 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    160.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20574260

Preisbereich
0,3405 € - 0,2189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20574321

Preisbereich
0,4579 € - 0,2943 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Runder Rohreinsatz 101.6 mm 2.0 mm 4.5 mm Schwarz LDPE

20574390

Preisbereich
1,4976 € - 0,9627 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    101.6 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Schwarz LDPE

20574444

Preisbereich
1,5254 € - 0,9806 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20574451

Preisbereich
1,1438 € - 1,0294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    127.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Schwarz LDPE

20574499

Preisbereich
1,3603 € - 1,2243 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    6.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Schwarz LDPE

20574468

Preisbereich
1,198 € - 1,0782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    130.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    3.2 mm