Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Mindestwandstärke | H | Kompatible Maximal-Wandstärke | h | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2015 € - 1,335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,9197 € - 2,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5104 € - 0,794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,9438 € - 1,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,9478 € - 1,4744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1,0581 € - 1,1757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2,4165 € - 2,685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.