Rundschnurdichtung mit entweder EPDM-Schwamm- oder EPDM-Vollprofilen in schwarzer Ausführung.
Seriennummer: SR6487
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Außendurchmesser | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
2,816 € - 3,3088 € | 566 Auf Lager |
EPDM-Schwamm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
7,8919 € - 9,5492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM massiv
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
8,7438 € - 10,2927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM-Schwamm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,2471 € - 28,3155 € | 4 Auf Lager |
EPDM massiv
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
40,861 € - 54,5048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM-Schwamm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,266 € - 6,2094 € | 15 Auf Lager |
EPDM-Schwamm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,0955 € - 11,8697 € | 12 Auf Lager |
EPDM massiv
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
21,2331 € - 24,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM-Schwamm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29,5968 € - 39,4811 € | 2 Auf Lager |
EPDM massiv
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,2674 € - 28,7252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM massiv
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
5,8996 € - 6,9415 € | 175 Auf Lager |
EPDM-Schwamm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
15,5728 € - 18,3184 € | 39 Auf Lager |
EPDM massiv
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
25,8655 € - 34,4826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
EPDM-Schwamm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
51,9985 € - 69,3455 € | 4 Auf Lager |
EPDM massiv
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.