Menü Suche

Rundschnurdichtung-Spleiß-Set, inklusive Rundschnurdichtung

Auf Lager

Rundschnurdichtung-Spleiß-Sets, inklusive Rundschnurdichtung, machen einen großen Bestand an O-Ringen unnötig. Die Rundschnurdichtung kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, um O-Ringe jeder Größe zu bilden.



Seriennummer: SR6153

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D L Kaufen
4,8439 € - 4,8439 € 7 Auf Lager
6.0 mm
2.0 m
3,1781 € - 3,5235 € 10 Auf Lager
3.0 mm
2.0 m
2,9846 € - 3,3162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
2.0 m
77,794 € - 86,4301 € 13 Auf Lager
2.0 m
3,8551 € - 4,2973 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.00 mm
2.0 m
3,1781 € - 3,5235 € 65 Auf Lager
2.0 mm
2.0 m
2,9846 € - 3,3162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.50 mm
2.0 m
1,5201 € - 1,689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
2.62 m
4,9329 € - 5,4718 € 7 Auf Lager
8.0 mm
2.0 m
2,9846 € - 3,3162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
2.40 m
2,9846 € - 3,3162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.53 mm
2.0 m
Spleißkordel 6.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492241

Preisbereich
4,8439 € - 4,8439 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 3.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492234

Preisbereich
3,5235 € - 3,1781 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 1.7 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492230

Preisbereich
3,3162 € - 2,9846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    1.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 1.7 mm - 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

490038

Preisbereich
86,4301 € - 77,794 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Kit-Inhalt
    Klebeband, Kleber, Schneidblock, Messer, O-Ring-Schnur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 4.00 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492236

Preisbereich
4,2973 € - 3,8551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    4.00 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 2.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492231

Preisbereich
3,5235 € - 3,1781 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 4.50 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492237

Preisbereich
3,3162 € - 2,9846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    4.50 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 8.0 mm (DIA) 2.62 m (L) Schwarz

492233

Preisbereich
1,689 € - 1,5201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.62 m
  • D
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 8.0 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492243

Preisbereich
5,4718 € - 4,9329 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 8.0 mm (DIA) 2.40 m (L) Schwarz

492232

Preisbereich
3,3162 € - 2,9846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.40 m
  • D
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spleißkordel 3.53 mm (DIA) 2.0 m (L) Schwarz

492235

Preisbereich
3,3162 € - 2,9846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    2.0 m
  • D
    3.53 mm
  • Hauptmaterial
    Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926909790