Menü Suche

Schalengleiter mit Filzunterlage

Auf Lager

Schalengleiter, die auch als Klemmgleiter bezeichnet werden, passen um die Rohre und sind so konzipiert, dass sie die Bewegung erleichtern und gleichzeitig die Oberflächen vor Beschädigungen durch Kratzer schützen. Sie werden aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) hergestellt und haben eine Filzunterlage, die auf verschiedenen Oberflächen gut gleitet. Die Rohrverbindung hat die Form eines Sattels und die Basis ist rechteckig.

Unser Sortiment an Schalengleitern gibt es in zwei Farboptionen; Transparent und Schwarz.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Gesamtlänge Farbe Gesamthöhe Kaufen
0,8757 € - 0,8757 € 5400 Auf Lager
50.0 mm
Clear
8.5 mm
1,1855 € - 1,1855 € 9463 Auf Lager
50.0 mm
Clear
8.5 mm
0,8166 € - 0,8166 € 3902 Auf Lager
50.0 mm
Clear
8.5 mm
1,0278 € - 1,0278 € 9281 Auf Lager
51.0 mm
Clear
9.0 mm
0,4167 € - 0,4167 € 9135 Auf Lager
30.0 mm
Black
7.5 mm
0,6209 € - 0,6209 € 4166 Auf Lager
44.0 mm
Clear
8.5 mm
Klemmschalengleiter Rechteckig 19.0 mm 50.0 mm ABS;Filz

10302699

Preisbereich
0,8757 € - 0,8757 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Filz;Acrylnitril-Butadien-Styrol
Klemmschalengleiter Rechteckig 28.6 mm 50.0 mm ABS;Filz

10302675

Preisbereich
1,1855 € - 1,1855 €

Lagerbestände
9463 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Filz;Acrylnitril-Butadien-Styrol
Klemmschalengleiter Rechteckig 16.0 mm 50.0 mm ABS;Filz

10302705

Preisbereich
0,8166 € - 0,8166 €

Lagerbestände
3902 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Filz;Acrylnitril-Butadien-Styrol
Klemmschalengleiter Rechteckig 20.2 mm 51.0 mm ABS;Filz

10302682

Preisbereich
1,0278 € - 1,0278 €

Lagerbestände
9281 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    51.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Clear
Klemmschalengleiter Rechteckig 13.0 mm 30.0 mm ABS;Filz

10302729

Preisbereich
0,4167 € - 0,4167 €

Lagerbestände
9135 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Black
Klemmschalengleiter Rechteckig 12.7 mm 44.0 mm ABS;Filz

10302712

Preisbereich
0,6209 € - 0,6209 €

Lagerbestände
4166 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.5 mm
  • Gesamtlänge
    44.0 mm
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Filz;Acrylnitril-Butadien-Styrol