Menü Suche

Schalthebel 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Stahl

Long Tapered Knob Gear Lever has a 15.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322055

Alte Essentra-Artikelnummer:

WGL-125

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M12 x 1.75
Schaftmaterial Stahl
Farbe Black
Griffausführung Konischer Knopf
Einsatz-Material Messing
Knopfmaterial Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns