Menü Suche

Schalthebel 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Stahl

Der lange Schalthebel mit konischem Knauf hat einen Stahlschaft mit einem Durchmesser von 8,0 mm mit M6 x 1,0-Gewinden zur Nutzung an Maschinen oder ähnlichen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322109

Alte Essentra-Artikelnummer:

WGL-155

25 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 14,4978 €
5 - 9 13,1798 €
10 - 19 11,9816 €
20 + 10,8924 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,50 €

1 x 14,4978 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M6 x 1.0
Schaftmaterial Stahl
Farbe Black
Griffausführung Rundgriff
Einsatz-Material Messing
Knopfmaterial Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns