Menü Suche

Schalthebel 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Stahl

Long Tapered Knob Gear Lever has a 16.0 mm diameter steel shaft with M14 x 2.0 threads for use on machinery or similar applications.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322208

Alte Essentra-Artikelnummer:

WGL-220

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 31,3705 €
5 - 9 27,518 €
10 - 19 24,5082 €
20 + 22,7322 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

31,37 €

1 x 31,3705 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 268.0 mm
Schaftdurchmesser 16.0 mm
Gewindegröße M14 x 2.0
Schaftmaterial Stahl
Knopflänge 90.0 mm
Knopfbreite 27.9 mm
Gewindelänge 18.0 mm
Farbe Black
Griffausführung Rundgriff
Einsatz-Material Messing
Knopfmaterial Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns