Menü Suche

Schalthebel 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Stahl

Der lange Schalthebel mit ovalem Knauf hat einen Edelstahlschaft mit einem Durchmesser von 10,0 mm mit M8-Gewinden zur Nutzung an Maschinen oder ähnlichen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10640951

Alte Essentra-Artikelnummer:

WGL-20

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 11,4081 €
5 - 9 10,371 €
10 - 19 9,4282 €
20 + 8,571 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,41 €

1 x 11,4081 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 111.0 mm
Schaftdurchmesser 10.0 mm
Gewindegröße M8 x 1.25
Farbe Black
Griffausführung Kugelknopf
Zolltarifnummer 3926909790
Schaftmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns