Menü Suche

Scharniere mit konstantem Drehmoment

Auf Lager

Diese Scharniere mit konstantem Drehmoment halten Türen oder Platten in Position, sodass eine Gasdruckfeder oder Deckelstütze überflüssig wird. Der Drehmomentwert ist auf einen bestimmten Wert fixiert, sodass während der gesamten Lebensdauer keine Einstellungen erforderlich sind. Das Sortiment umfasst Scharniere aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen festen Drehmomentwerten, einschließlich Rastscharniere.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Farbe Material Maximales Drehmoment Gesamtbreite Kaufen
8,2681 € - 14,8517 € 94 Auf Lager
57.0 mm
Schwarz
Edelstahl
1.1 Nm
52.0 mm
8,7658 € - 14,0013 € 21 Auf Lager
57.0 mm
Schwarz
Edelstahl
1.1 Nm
52.0 mm
5,6309 € - 8,7592 € 182 Auf Lager
57.0 mm
Schwarz
Edelstahl
52.0 mm
116,9922 € - 231,7634 € 1 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Schwarz
Aluminium
1.8 Nm
55.0 mm
15,7326 € - 33,0385 € 193 Auf Lager
3.3 mm
35.0 mm
Schwarz
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
153,8662 € - 304,8298 € 2 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Schwarz
Aluminium
4.5 Nm
55.0 mm
35,2096 € - 265,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
67.0 mm
Schwarz
Aluminium
3.2 Nm
55.0 mm
120,4644 € - 238,6633 € 15 Auf Lager
4.5 mm
67.0 mm
Schwarz
Aluminium
2.5 Nm
55.0 mm
15,4652 € - 32,4768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
35.0 mm
Transparent
Aluminium
0.3 Nm
30.0 mm
12,0927 € - 13,4363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
60.0 mm
Chrom
Zamak
60.0 mm
9,2585 € - 10,2873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
60.0 mm
Schwarz
Zamak
60.0 mm
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

10094853

Preisbereich
14,8517 € - 8,2681 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    1.1 Nm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

10094846

Preisbereich
14,0013 € - 8,7658 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    1.1 Nm
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
Drehmomentscharnier 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Schwarz

10094839

Preisbereich
8,7592 € - 5,6309 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    52.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Scharnier mit fester Position 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Schwarz

10281086

Preisbereich
231,7634 € - 116,9922 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    1.8 Nm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Scharnier mit fester Position 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Schwarz

10207970

Preisbereich
33,0385 € - 15,7326 €

Lagerbestände
193 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.3 Nm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Material
    Aluminium
Scharnier mit fester Position 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Schwarz

10281116

Preisbereich
304,8298 € - 153,8662 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    4.5 Nm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Scharnier mit fester Position 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Schwarz

10281109

Preisbereich
265,0877 € - 35,2096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    3.2 Nm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Scharnier mit fester Position 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Schwarz

10281093

Preisbereich
238,6633 € - 120,4644 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    4.5 mm
  • Maximales Drehmoment
    2.5 Nm
  • Gesamtlänge
    67.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Material
    Aluminium
Scharnier mit fester Position 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Transparent

10207963

Preisbereich
32,4768 € - 15,4652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    3.3 mm
  • Maximales Drehmoment
    0.3 Nm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Material
    Aluminium
Drehmomentscharnier 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Chrom

20961800

Preisbereich
13,4363 € - 12,0927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Material
    Zamak
  • Farbe
    Chrom
Drehmomentscharnier 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Schwarz

20961817

Preisbereich
10,2873 € - 9,2585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    7.5 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Material
    Zamak
  • Farbe
    Schwarz