Menü Suche

Schiebespanner - für Langlöcher

In Produktion

Schiebespanner werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen. Sie bestehen aus zwei ineinandergreifenden Teilen, die für festen Halt an der Ausrüstung sorgen und zudem gleichzeitig eine einfache Anpassung und Ausrichtung ermöglichen. Ein Riegel- oder Schließmechanismus kann zum Öffnen und Schließen der Schiebespanner verwendet werden.

Wenn Schiebespanner für Langlöcher zusammen mit einer Linearskala verwendet werden, ermöglicht die Lesezeile auf dem Schiebespanner eine schnelle, einfache und präzise Ausrichtung. Sie werden für zusätzliche Stabilität fest in der Baugruppe fixiert. Sie sind nur für gerade lineare Bewegungen einer Gleitschiene (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet und können keinen anderen Belastungen widerstehen.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, im Bauwesen und bei medizinischer Ausrüstung. Temperaturbeständig bis zu 90 C.

  • Temperaturbeständig bis zu 90 C.
  • Werden verwendet, um Gleitschienen in Anwendungen schnell in Position zu bringen, zu verriegeln, zu lösen und anzupassen.
Material: Zink Seriennummer: SR33970

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindesttiefe Langloch Griffmaterial h1 Grifffarbe Kaufen
51,2735 € - 68,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Kunststoff
Schwarz
51,2735 € - 68,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Kunststoff
Orange
57,3034 € - 76,4046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Edelstahl
Schwarz
51,2735 € - 68,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Kunststoff
Orange
57,3034 € - 76,4046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl
Schwarz
51,2735 € - 68,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Kunststoff
Schwarz
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190934

Preisbereich
68,3647 € - 51,2735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Mindesttiefe Langloch
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190897

Preisbereich
68,3647 € - 51,2735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • Mindesttiefe Langloch
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190941

Preisbereich
76,4046 € - 57,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Mindesttiefe Langloch
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190927

Preisbereich
68,3647 € - 51,2735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Orange
  • Mindesttiefe Langloch
    6.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190910

Preisbereich
76,4046 € - 57,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Mindesttiefe Langloch
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0
Schiebespanner – für Langlöcher 5.5 50.0 30.0 Zink

20190903

Preisbereich
68,3647 € - 51,2735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Kunststoff
  • Grifffarbe
    Schwarz
  • Mindesttiefe Langloch
    3.0
  • d1
    5.5
  • l1
    50.0