Menü Suche

Schiebespanner – für massiven Rundstab 8.0 M4 Polyamid

Der Schiebespanner für massive Rundstangen ist perfekt für schnelle Platzierung, Verriegelung, Entfernung und Neupositionierung von Rundstangen in Anwendungen. Die Linearskala ermöglicht eine schnelle, einfache und präzise Ausrichtung. Für zusätzliche Stabilität fest in der Baugruppe fixiert. Temperaturbeständig bis zu 90 °C.
Artikelnr:

20191238

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 64,45 €
10 - 19 58,005 €
20 - 49 54,7825 €
50 - 99 51,56 €
100 + 48,3375 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

64,45 €

1 x 64,45 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Polyamid
Grifffarbe Schwarz
d1 8.0
d2 M4
d3 6.0
h1 48.5
h4 17.0
h5 15.5
W1 21.0
w2 36.0
W3 14.0
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 3.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Material Polyamid
Zolltarifnummer 8466209800

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns