Menü Suche

Schienenklemme 25.0 36.0 30.0 Aluminium

Diese manuellen Schienenklemmen sind zur Verwendung mit Schienenführungswagen konzipiert. Sie haben einen Spannhebel, der die Kontaktteile an die Schiene drückt und damit den Führungswagen (Schlitten) fixiert. Sie können schweren Lasten und Vibrationen standhalten und bieten einen festen Halt. Gefertigt aus Aluminiummaterial.
Artikelnr:

20175849

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 2 145,33 €
3 - 4 138,06 €
5 - 9 130,80 €
10 + 123,53 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

145,33 €

1 x 145,33 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Schiene 25.0
h1 36.0
l1 30.0
w1 48.0
h2 7.0
h3 19.6
h4 44.0
l2 15.0
w2 15.0
w3 29.8
d1 M5
Haltekraft kN 330.0
Drehmoment bis Nm 3.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns