Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
97,81 € - 130,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
60,56 € - 80,74 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
93,16 € - 124,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
97,81 € - 130,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
49,54 € - 66,05 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
159,10 € - 212,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
106,52 € - 142,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
302,75 € - 403,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
97,81 € - 130,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
193,89 € - 258,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
363,09 € - 484,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
307,40 € - 409,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
326,03 € - 434,71 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
580,65 € - 774,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
170,65 € - 227,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
1.061,93 € - 1.415,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
954,74 € - 1.272,98 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
1.412,40 € - 1.883,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
92,85 € - 123,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
72,66 € - 96,88 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 70.0 M2 4.0 Stahl

20161941

Preisbereich
130,41 € - 97,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    70.0
  • Hub max.
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 45.0 M3 6.0 Stahl

20161972

Preisbereich
80,74 € - 60,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • Hub max.
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 90.0 M3 6.0 Stahl

20162009

Preisbereich
124,21 € - 93,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    90.0
  • Hub max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 105.0 M3 6.0 Stahl

20162016

Preisbereich
130,41 € - 97,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    105.0
  • Hub max.
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 50.0 M4 8.0 Stahl

20162061

Preisbereich
66,05 € - 49,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • Hub max.
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M4 8.0 Stahl

20162146

Preisbereich
212,13 € - 159,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 160.0 M5 11.0 Stahl

20162177

Preisbereich
142,02 € - 106,52 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    160.0
  • Hub max.
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 480.0 M5 11.0 Stahl

20162221

Preisbereich
403,67 € - 302,75 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    480.0
  • Hub max.
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 150.0 M6 15.0 Stahl

20162245

Preisbereich
130,41 € - 97,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    150.0
  • Hub max.
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M6 15.0 Stahl

20162276

Preisbereich
258,52 € - 193,89 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 550.0 M6 15.0 Stahl

20162320

Preisbereich
484,12 € - 363,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    550.0
  • Hub max.
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 400.0 M8 22.0 Stahl

20162368

Preisbereich
409,87 € - 307,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    400.0
  • Hub max.
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 300.0 M10 28.0 Stahl

20162405

Preisbereich
434,71 € - 326,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    300.0
  • Hub max.
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 500.0 M10 28.0 Stahl

20162429

Preisbereich
774,20 € - 580,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    500.0
  • Hub max.
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 280.0 M5 11.0 Stahl

20162467

Preisbereich
227,53 € - 170,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    280.0
  • Hub max.
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 700.0 M10 28.0 Stahl

20174088

Preisbereich
1.415,91 € - 1.061,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    700.0
  • Hub max.
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1000.0 M8 22.0 Stahl

20159320

Preisbereich
1.272,98 € - 954,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1000.0
  • Hub max.
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1100.0 M8 22.0 Stahl

20159337

Preisbereich
1.883,20 € - 1.412,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1100.0
  • Hub max.
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M2 4.0 Stahl

20161934

Preisbereich
123,80 € - 92,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M3 6.0 Stahl

20161989

Preisbereich
96,88 € - 72,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4