Menü Suche

Fixierungsplatte 19.0 mm 50.0 mm Messing Silbern

Dieser Schildabstandhalter aus Messing hat eine Oberfläche aus satiniertem Chrom und ist für das Anbringen von Plakaten oder Schildern gedacht, die in Glas- oder Acryltafeln eingesetzt sind.
Artikelnr:

493105

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 39 28,0307 €
40 + 14,2875 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

28,03 €

1 x 28,0307 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Silbern
Oberfläche Silbern, satiniert
Hauptmaterial Messing
Typ Kantenschützer
Kopfdurchmesser 19.0 mm
Abstandhalter Länge 50.0 mm
Gewindeabstandhalter Bohrlochdurchmesser 9.5 mm
Zolltarifnummer 7407219000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns