Menü Suche

Fixierungsplatte 16.0 mm 23.0 mm Messing Silbern

This lateral standoff allows panels to be fixed securely without placing too much compression on the panels. They can be tightened by turning the Allen key grub screw perpendicular to the stand off. Made from satin chrome finished brass.
Artikelnr:

493121

14574 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 59 16,801 €
60 + 8,5532 €
Verpackungseinheit (VPE): 60

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,80 €

1 x 16,801 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Silbern
Oberfläche Satiniertes Chrom
Hauptmaterial Messing
Typ 3
Kopfdurchmesser 16.0 mm
Abstandhalter Länge 23.0 mm
Gewindeabstandhalter Bohrlochdurchmesser 8.0 mm
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns