Menü Suche

Schildhalter für Regalkanten - schneckenförmig

Auf Lager

Schneckenförmige Schildhalter werden an Regalen angebracht und verweisen auf spezielle Preise und detaillierte Informationen. Das Sortiment bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, darunter einige, die einen Klebestreifen auf der Vorderseite haben, um Werbematerialien und Sonderangebote einfach anzubringen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Befestigungsmethode Alle
Länge Alle
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsmethode Länge Kaufen
1,8304 € - 4,4057 € 540 Auf Lager
Hole
60.0 mm
Schneckenclip 60.0 mm 35.0 mm Bohrung

10394847

Preisbereich
4,4057 € - 1,8304 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Befestigungsmethode
    Hole
  • Höhe
    34.0 mm
  • Länge
    60.0 mm
  • Breite
    35.0 mm