Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Material: PA Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
153 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
0,5392 € - 1,1883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.5 mm
Grau
38.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3446 € - 2,1824 € 1800 Auf Lager
80.0 mm
Grau
76.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2295 € - 0,421 € 19577 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
9.2 mm
Schnellmontage
5.0 mm
1
0,6068 € - 1,1911 € 2200 Auf Lager
50.5 mm
Weiß
17.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2295 € - 0,421 € 7174 Auf Lager
10.5 mm
Black
9.2 mm
Schnellmontage
5.0 mm
1
0,2478 € - 0,4533 € 42 Auf Lager
13.5 mm
Grau
12.0 mm
Schnellmontage
6.0 mm
1
0,2999 € - 0,4885 € 6593 Auf Lager
18.5 mm
Weiß
17.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € 66 Auf Lager
23.0 mm
Weiß
20.5 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
1,4502 € - 2,3514 € 463 Auf Lager
85.0 mm
Weiß
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,6631 € - 1,2968 € 3796 Auf Lager
60.5 mm
Weiß
56.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3165 € - 2,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Grau
70.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3182 € - 0,5181 € 3440 Auf Lager
18.5 mm
Black
17.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3506 € - 0,5716 € 6668 Auf Lager
28.0 mm
Black
25.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,5604 € - 1,2348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.5 mm
Black
35.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3308 € - 0,5392 € 192 Auf Lager
28.0 mm
Weiß
25.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,5167 € - 0,8392 € 32 Auf Lager
35.5 mm
Weiß
32.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2985 € - 0,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
Grau
12.8 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3266 € - 0,5308 € 24 Auf Lager
20.5 mm
Weiß
18.2 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
1,4221 € - 2,3091 € 390 Auf Lager
80.0 mm
Black
76.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5167 € - 0,8392 € 200 Auf Lager
35.5 mm
Grau
32.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
  • von 8
Schlauchschellen 38.0 mm 41.5 mm PA Grau

10088333

Preisbereich
1,1883 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 76.0 mm 80.0 mm PA Grau

10088562

Preisbereich
2,1824 € - 1,3446 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 9.2 mm 10.5 mm PA Weiß

10087961

Preisbereich
0,421 € - 0,2295 €

Lagerbestände
19577 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 17.0 mm 50.5 mm PA Weiß

10088401

Preisbereich
1,1911 € - 0,6068 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 9.2 mm 10.5 mm PA Schwarz

10087978

Preisbereich
0,421 € - 0,2295 €

Lagerbestände
7174 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
Schlauchschellen 12.0 mm 13.5 mm PA Grau

10088012

Preisbereich
0,4533 € - 0,2478 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 17.0 mm 18.5 mm PA Weiß

10088104

Preisbereich
0,4885 € - 0,2999 €

Lagerbestände
6593 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm PA Weiß

10088166

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Weiß

10088609

Preisbereich
2,3514 € - 1,4502 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 56.5 mm 60.5 mm PA Weiß

10088470

Preisbereich
1,2968 € - 0,6631 €

Lagerbestände
3796 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 70.0 mm 75.0 mm PA Grau

10088548

Preisbereich
2,1402 € - 1,3165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 17.0 mm 18.5 mm PA Schwarz

10088111

Preisbereich
0,5181 € - 0,3182 €

Lagerbestände
3440 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
Schlauchschellen 25.0 mm 28.0 mm PA Schwarz

10088234

Preisbereich
0,5716 € - 0,3506 €

Lagerbestände
6668 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
Schlauchschellen 35.0 mm 38.5 mm PA Schwarz

10088326

Preisbereich
1,2348 € - 0,5604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
Schlauchschellen 25.0 mm 28.0 mm PA Weiß

10088227

Preisbereich
0,5392 € - 0,3308 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 32.5 mm 35.5 mm PA Weiß

10088296

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 12.8 mm 15.0 mm PA Grau

10088043

Preisbereich
0,5463 € - 0,2985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 18.2 mm 20.5 mm PA Weiß

10088135

Preisbereich
0,5308 € - 0,3266 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 76.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10088586

Preisbereich
2,3091 € - 1,4221 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Black
Schlauchschellen 32.5 mm 35.5 mm PA Grau

10088289

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau