Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Hauptmaterial | RL | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,9349 € - 102,475 € | 16 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 134,8958 € - 165,4163 € | 17 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 384,9111 € - 438,7987 € | 6 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 211,7828 € - 271,0819 € | 13 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 53,9479 € - 65,3136 € | 14 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 67,7283 € - 86,6922 € | 16 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 121,4089 € - 149,7268 € | 5 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 274,0408 € - 350,7722 € | 9 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 107,9219 € - 133,944 € | 4 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 166,1704 € - 212,6981 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 95,9964 € - 122,8754 € | 2 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 983,1948 € - 983,1948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.510,1796 € - 1.510,1796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2.067,6004 € - 2.067,6004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13 in
330.2 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.453,1209 € - 2.453,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 in
203.2 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.813,1225 € - 1.813,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11 in
279.4 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.353,6555 € - 1.353,6555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.629,5614 € - 2.629,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.724,763 € - 1.724,763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.922,6898 € - 1.922,6898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.