Menü Suche

Schließplatte/Raststift 0.390 in 0.390 in Nylon Natur

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Artikelnr:

CS-113-5

17848 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2017 €
5000 - 9999 0,1865 €
10000 + 0,1754 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

100,85 €

500 x 0,2017 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Nylon 6/6
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Raststift
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns