Menü Suche

Schloss mit Drucktaste und Zuschlagfunktion

Auf Lager

Schlösser mit Drucktaste werden durch Knopfdruck geöffnet und schließen durch Zuwerfen. Die Montage erfolgt mittels einfacher Bohrung, was die Handhabung vereinfacht. Sie sind für unterschiedliche Plattenstärken geeignet. Dieses Sortiment bietet Optionen mit verschiedenen Einbaumaßen, Materialien und Schließsicherheit mit oder ohne Schlüssel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,0317 € - 8,4444 € 141 Auf Lager
Drehriegel mit Drucktaste CH751-Schlüssel 25.0 mm ABS Schwarz

10308608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    25.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Druckschloss 25.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Silbern

20075729

Preisbereich
8,4444 € - 6,0317 €

Lagerbestände
141 Auf Lager
Merkmale
  • Zylinderlänge
    19.5 mm
  • Korpuslänge
    19.5 mm
  • Greifweite
    25.0 mm
  • Farbe
    Silbern
  • Oberfläche
    Verchromt