Menü Suche

Spreizniete 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

Schnappnieten sind für Baugruppen konzipiert, die schnelle, wirtschaftliche Verbindungselemente erfordern, die sich ohne Werkzeuge anbringen lassen. Diese haben einen gewölbten Kopf und sind aus schwarzem Nylon 6/66, RMS-103 gefertigt, das ihnen gute thermische und elektrische Isoliereigenschaften verleiht. UL 94 V-0 gelistet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10223376

Alte Essentra-Artikelnummer:

27KY1250093

9146 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0593 €
5000 - 19999 0,0533 €
20000 + 0,048 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

59,30 €

1000 x 0,0593 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Plattenstärke 2.4 mm
Kopfdurchmesser 6.4 mm
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Nietentyp Schlüssellochclip
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns