Menü Suche

Schmiernippel-Kappen

Auf Lager

Schmiernippel-Kappen sollen Schmiernippel vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen schützen. Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Kappen mit oder ohne Lasche, um das Entfernen zu erleichtern. Das Design der Kappe bietet eine Auswahl an gerändelten oder ungerändelten Köpfen für einfaches Greifen. Diese Schmiernippelkappen können auch als optischer Indikator dafür verwendet werden, ob die Armatur geschmiert wurde.

Sie sind eine wirtschaftliche Lösung, die sich schnell und einfach installieren und entfernen lässt.

Wird bei Flüssigkeitsübertragungsanwendungen mit Schmiernippeln verwendet.

  • Zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
  • Geeignet für den Einsatz in Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und allen Anwendungen, bei denen Schmiernippel verwendet werden.
Material: TPE, PE-LD, LDPE
Farbe: Schwarz, Rot, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit With Strap Farbe Material D Typ Kaufen
0,082 € - 0,1302 € 119500 Auf Lager
Rot
LDPE
6.0 mm
3
0,0677 € - 0,1049 € 18544 Auf Lager
Rot
LDPE
6.3 mm
4
0,082 € - 0,1302 € 83174 Auf Lager
Gelb
LDPE
6.02 mm
5
0,0216 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
LDPE
6.0 mm
1
0,0226 € - 0,0352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
LDPE
6.0 mm
2
0,027 € - 0,042 € 97 Auf Lager
Black
TPE
6.0 mm
1
0,0258 € - 0,0402 € 99 Auf Lager
Black
TPE
6.0 mm
2
Schmiermittelkappe 6.0 mm LDPE Rot

10066010

Preisbereich
0,1302 € - 0,082 €

Lagerbestände
119500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • Bandlänge
    29.5 mm
  • Laschenlänge
    30.0 mm
  • Lochdurchmesser Unterlegscheibe
    6.4 mm
  • Farbe
    Rot
Schmiermittelkappe 6.3 mm LDPE Rot

10105375

Preisbereich
0,1049 € - 0,0677 €

Lagerbestände
18544 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • Bandlänge
    11.6 mm
  • Laschenlänge
    11.6 mm
  • Lochdurchmesser Unterlegscheibe
    6.2 mm
  • Farbe
    Rot
Schmiermittelkappe 6.02 mm LDPE Gelb

10119334

Preisbereich
0,1302 € - 0,082 €

Lagerbestände
83174 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.02 mm
  • Bandlänge
    30.0 mm
  • Laschenlänge
    30.0 mm
  • Lochdurchmesser Unterlegscheibe
    6.0 mm
  • Farbe
    Gelb
Schmiermittelkappe 6.0 mm LDPE Rot

20571504

Preisbereich
0,0336 € - 0,0216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schmiermittelkappe 6.0 mm LDPE Rot

20571498

Preisbereich
0,0352 € - 0,0226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schmiermittelkappe 6.0 mm TPE Schwarz

20571528

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schmiermittelkappe 6.0 mm TPE Schwarz

20571511

Preisbereich
0,0402 € - 0,0258 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3923509000