Menü Suche

Schnapp-Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.


Seriennummer: SR1760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe H h Typ Kaufen
0,1326 € - 0,2823 € 1849 Auf Lager
Natural
0,221 € - 0,4729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
0,0847 € - 0,188 € 2904 Auf Lager
Weiß
0,1395 € - 0,2988 € 1366 Auf Lager
Natural
0,3164 € - 0,6732 € 2847 Auf Lager
Natural
0,1018 € - 0,2176 € 20000 Auf Lager
Natural
10085288 0,112 € - 0,242 € 1987 Auf Lager
Natural
0,181 € - 0,3772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
0,3316 € - 0,7109 € 75 Auf Lager
Natural
0,0898 € - 0,1938 € 3971 Auf Lager
Natural
0,163 € - 0,3366 € 3200 Auf Lager
Natural
0,2943 € - 0,6325 € 291 Auf Lager
Natural
0,2003 € - 0,4236 € 143 Auf Lager
Natural
Schnappbefestigungsstopfen 20.0 mm 31.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085295

Preisbereich
0,2823 € - 0,1326 €

Lagerbestände
1849 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 38.0 mm 49.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085332

Preisbereich
0,4729 € - 0,221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 9.5 mm 20.0 mm 3.0 mm LDPE Natur

10072776

Preisbereich
0,188 € - 0,0847 €

Lagerbestände
2904 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085301

Preisbereich
0,2988 € - 0,1395 €

Lagerbestände
1366 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 50.0 mm 61.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085349

Preisbereich
0,6732 € - 0,3164 €

Lagerbestände
2847 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Natur

10204078

Preisbereich
0,2176 € - 0,1018 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schnappbefestigungsstopfen 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085288

Preisbereich
0,242 € - 0,112 €

Lagerbestände
1987 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 28.0 mm 39.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085325

Preisbereich
0,3772 € - 0,181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 51.0 mm 62.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085844

Preisbereich
0,7109 € - 0,3316 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 12.5 mm 24.0 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085271

Preisbereich
0,1938 € - 0,0898 €

Lagerbestände
3971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 25.0 mm 36.5 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085318

Preisbereich
0,3366 € - 0,163 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE Natur

10085837

Preisbereich
0,6325 € - 0,2943 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE Natur

10087596

Preisbereich
0,4236 € - 0,2003 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926909790