Menü Suche

Schnappbefestigungskappen für Muttern

Auf Lager

Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.

Sie verbessern das Erscheinungsbild und bieten gleichzeitig Schutz vor Schmutz, Beschädigung und langfristiger Einwirkung der Umgebungsbedingungen.

Unser Sortiment umfasst vier verschiedene Typen: Typ 1 kann zum Schutz von Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet werden, Typ 2 schützt zusätzlich zu den Bolzen, Schrauben und Muttern auch die Unterlegscheibe und die Typen 3 und 4 können erweitert werden, um große Bolzen aufzunehmen. Erhältlich für verschiedene Bolzengewindegrößen - Sie werden sicher eine Option für Ihre Anwendung finden.

  • Material: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1113

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Bolzengewinde h1 h2 Typ Kaufen
0,3012 € - 2,1676 € 3540 Auf Lager
13.0 mm
2
0,239 € - 1,712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.6 mm
2
1,0363 € - 2,3445 € 18090 Auf Lager
31.0 mm
2
0,3661 € - 0,3661 € 558 Auf Lager
1.7 mm
14.0 mm
2
1,2062 € - 2,7305 € 8955 Auf Lager
3.0 mm
36.7 mm
2
4,7118 € - 10,7073 € 2160 Auf Lager
49.0 mm
3
4,5875 € - 10,3591 € 6750 Auf Lager
2.5 mm
50.0 mm
4
1,122 € - 2,5419 € 1260 Auf Lager
33.7 mm
2
0,4919 € - 0,4919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
17.0 mm
2
1,5614 € - 3,5691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
39.2 mm
2
6,3838 € - 14,4796 € 1980 Auf Lager
62.0 mm
3
8,3459 € - 18,9192 € 5202 Auf Lager
3.0 mm
95.0 mm
4
0,543 € - 3,9173 € 63198 Auf Lager
17.5 mm
2
0,4642 € - 3,3079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
2
1,6305 € - 3,7142 € 9000 Auf Lager
37.6 mm
2
0,6411 € - 1,4537 € 7182 Auf Lager
2.5 mm
20.2 mm
2
1,7686 € - 4,0334 € 9900 Auf Lager
4.0 mm
41.0 mm
2
7,9866 € - 18,0777 € 6960 Auf Lager
92.0 mm
3
10,0869 € - 22,8366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
102.0 mm
4
0,2501 € - 1,7961 € 2754 Auf Lager
1.6 mm
13.0 mm
2
  • von 2
Mutternschutzkappe M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Schwarz

10254738

Preisbereich
2,1676 € - 0,3012 €

Lagerbestände
3540 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Schwarz

10254721

Preisbereich
1,712 € - 0,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h2
    10.6 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Schwarz

10254769

Preisbereich
2,3445 € - 1,0363 €

Lagerbestände
18090 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    31.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Schwarz

10254806

Preisbereich
0,3661 € - 0,3661 €

Lagerbestände
558 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Schwarz

10254844

Preisbereich
2,7305 € - 1,2062 €

Lagerbestände
8955 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Teleskop-Mutterkappe M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Schwarz

10254882

Preisbereich
10,7073 € - 4,7118 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    49.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Teleskop-Mutterkappe M12 26.5 mm 50.0 mm LDPE Schwarz

10254929

Preisbereich
10,3591 € - 4,5875 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Typ
    4
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Schwarz

10254776

Preisbereich
2,5419 € - 1,122 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Schwarz

10254813

Preisbereich
0,4919 € - 0,4919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Schwarz

10254851

Preisbereich
3,5691 € - 1,5614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Teleskop-Mutterkappe M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Schwarz

10254899

Preisbereich
14,4796 € - 6,3838 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    62.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Teleskop-Mutterkappe M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Schwarz

10254936

Preisbereich
18,9192 € - 8,3459 €

Lagerbestände
5202 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Typ
    4
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutternschutzkappe M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Schwarz

10254752

Preisbereich
3,9173 € - 0,543 €

Lagerbestände
63198 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    17.5 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Schwarz

10254745

Preisbereich
3,3079 € - 0,4642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h2
    15.3 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutternschutzkappe M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Schwarz

10254783

Preisbereich
3,7142 € - 1,6305 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    37.6 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Schwarz

10254820

Preisbereich
1,4537 € - 0,6411 €

Lagerbestände
7182 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Schwarz

10254868

Preisbereich
4,0334 € - 1,7686 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Teleskop-Mutterkappe M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Schwarz

10254905

Preisbereich
18,0777 € - 7,9866 €

Lagerbestände
6960 Auf Lager
Merkmale
  • h2
    92.0 mm
  • Typ
    3
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Teleskop-Mutterkappe M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Schwarz

10254943

Preisbereich
22,8366 € - 10,0869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Typ
    4
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black
Mutterkappe mit Unterlegscheibe M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Schwarz

10254790

Preisbereich
1,7961 € - 0,2501 €

Lagerbestände
2754 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Kappentyp
    Schützt die Mutter
  • Farbe
    Black